|
|
|
R9H13992
Resi9 Insulating plate PLUS 2x13 Modules
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
"Resi9"
|
Tipo prodotto
|
Insulating plate
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di isolamento
|
Compatibilità gamma
|
Opale Cassetta
"Resi9" Cassetta
|
Caratteristiche tecniche
Numero di file orizzontali
|
2
|
Numero di moduli 18 mm per fila
|
13
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
26
|
Attrezzature fornite
|
2 spina
1 plastic bottom
|
Peso prodotto
|
250 g
|
Larghezza
|
252 mm
|
Altezza
|
375 mm
|
Profondità
|
12 mm
|
Ambiente
Resistenza al fuoco
|
750 °C conforme a CEI EN 60695-2-11
|
Grado di protezione IP
|
IP30 conforme a CEI EN 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to CEI 62262
IK08 conforming to EN 50102
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
25,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
37,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
317,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,7 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
|
|