|
|
|
R9H18424
Resi9 Plain door 4x18 Modules
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Resi9
|
Tipo prodotto
|
Porta
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio cassetta
|
Compatibilità gamma
|
Resi9 Cassetta
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di pannello frontale
|
Opaco
|
Numero di file orizzontali
|
4
|
Passo 9 mm
|
36
|
Numero di moduli 18 mm per fila
|
18
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
72
|
Norme di riferimento
|
IEC 60670-1-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
|
Resistenza al fuoco
|
750 °C conforme a CEI EN 60695-2-11
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforme a CEI EN 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforme aCEI 62262
IK08 conforme aEN 50102
|
Peso netto
|
1050 g
|
Larghezza
|
352,5 mm
|
Altezza
|
620,5 mm
|
Profondità
|
27 mm
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-15…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
36,200 cm
|
Confezione 1: profondità
|
62,300 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,235 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
72
|
Confezione 2: altezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
104,808 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
|
|