|
|
|
R9H18426
Resi9 Transparent door 2x18 Modules
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Resi9
|
Tipo Prodotto
|
Porta
|
Categoria Accessorio / Parte Separata
|
Accessorio cassetta
|
Compatibilità Gamma
|
Resi9 Cassetta
|
Caratteristiche tecniche
Tipo Di Pannello Frontale
|
Trasparente
|
Numero Di File Orizzontali
|
2
|
Passo 9 mm
|
36
|
Numero di moduli 18 mm per fila
|
18
|
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)
|
36
|
Norme Di Riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60670-1-24
|
Resistenza Al Fuoco
|
750 °C conforme a CEI EN 60695-2-11
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforme a CEI EN 60529
|
Grado Di Protezione Ik
|
IK08 conforme aCEI 62262
IK08 conforme aEN 50102
|
Peso Netto
|
700 g
|
Larghezza
|
352,5 mm
|
Altezza
|
370,5 mm
|
Profondità
|
27 mm
|
Colore
|
Trasparente
|
Ambiente
Temperatura Ambiente
|
-15…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,100 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
36,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
37,800 cm
|
Confezione 1: peso
|
738,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
9
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,460 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
|
|