Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

R9H18427 |
Schneider-Electric
 
R9H18427 immagine - scope
R9H18427
Resi9 Transparent door 3x18 Modules
EAN CodeEAN Code: 
3606480928604
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Resi9
Tipo Prodotto Porta
Categoria Accessorio / Parte Separata Accessorio cassetta
Compatibilità Gamma Resi9 Cassetta
Caratteristiche tecniche
Tipo Di Pannello Frontale Trasparente
Numero Di File Orizzontali 3
Passo 9 mm 36
Numero di moduli 18 mm per fila 18
Numero Totale Di Moduli (18 Mm) 54
Norme Di Riferimento IEC 61439-3
IEC 61439-1
IEC 60670-1-24
Resistenza Al Fuoco 750 °C conforme a CEI EN 60695-2-11
Grado di protezione IP IP40 conforme a CEI EN 60529
Grado Di Protezione Ik IK08 conforme aCEI 62262
IK08 conforme aEN 50102
Peso Netto 850 g
Larghezza 352,5 mm
Altezza 495,5 mm
Profondità 27 mm
Colore Trasparente
Ambiente
Temperatura Ambiente -15…60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,000 cm
Confezione 1: larghezza 36,000 cm
Confezione 1: profondità 50,500 cm
Confezione 1: peso 1,038 kg
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 9
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 40,000 cm
Confezione 2: profondità 60,000 cm
Confezione 2: peso 9,935 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 108
Confezione 3: altezza 101,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 120,000 cm
Confezione 3: peso 131,220 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo
Numero SCIP 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
BVB
print Accettato
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
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
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 12