|
|
|
R9H18525
Resi9 back trunking 18 Modules L=2600
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Resi9
|
Tipo prodotto
|
Trunking body
|
Compatibilità gamma
|
Opale Cassetta
Resi9 Cassetta
|
Sistema di installazione del cablaggio
|
Housing wall trunking
|
Numero di moduli da 18mm per fila
|
18
|
Norme di riferimento
|
NF EN 50085-2-1
NFC 15-100
|
Caratteristiche tecniche
Trunking material
|
Plastic
|
Tipologia fissaggio
|
Con vite
|
Fissaggio copertura
|
Stapled
|
Attrezzature fornite
|
1 trunking body
5 clip
|
Resistenza al fuoco
|
750 °C conforme a CEI EN 60695-2-11
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforme aCEI EN 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforme aCEI 62262
IK08 conforme aEN 50102
|
Altezza
|
2600 mm
|
Profondità
|
64 mm
|
Larghezza
|
357 mm
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
36,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
262,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
7,434 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici