|
|
|
R9H18539
Resi9 Trunking end 18 Modules
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Resi9
|
Tipo Prodotto
|
Chiusura di estremità
|
Categoria Accessorio / Parte Separata
|
Accessorio elemento rettilineo
|
Compatibilità Gamma
|
Opale
Resi9
|
Numero di moduli da 18mm per fila
|
18
|
Norme Di Riferimento
|
NFC 15-100
NF EN 50085-2-1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Plastica
|
Resistenza Al Fuoco
|
750 °C conforme a CEI EN 60695-2-11
|
Grado Di Protezione Ip
|
IP40 conforming to CEI EN 60529
|
Grado Di Protezione Ik
|
IK08 conforme aCEI 62262
IK08 conforme aEN 50102
|
Quantità Per Confezione
|
Set da 1
|
Altezza
|
35 mm
|
Larghezza
|
364 mm
|
Profondità
|
66 mm
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,600 cm
|
Confezione 1: profondità
|
36,300 cm
|
Confezione 1: peso
|
136,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
42
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,105 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
168
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
29,422 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Ritiro
|
No
|
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|