Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

R9H18601 |
Schneider-Electric
 
R9H18601 immagine - scope
R9H18601
Resi9 Enclosure 1x18 Modules
EAN CodeEAN Code: 
3606481185808
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Resi9
Nome Prodotto Resi9 CX
Tipo Prodotto Cassetta
Modello Pulsantiera Cassetta di distribuzione
Nb of 18 mm modules per row 18
Attrezzature fornite 1 Kit per siglatura
1 otturatore
1 Supporto morsettiera
1 earth terminal block
1 Guida DIN
1 front cover
1 proteggi etichette
1 marking label
Type of door Senza
Norme Di Riferimento CEI 60670-1
CEI 60670-24
Colore Contenitore: bianco (RAL 9003)
Caratteristiche tecniche
Installazione Centralino A parete
Nb of horizontal rows 1
Corrente nominale [In] 63 A
Tipo Di Guida DIN
Descrizione Piastra Di Montaggio Senza piastra di montaggio
Compatibilità pettini di distribuzione Standard
Numero di morsettiere 1 Terra con 24 uscenti
Partenze blocco distribuzione 3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² per Terra
Materiale contenitore Materiale autoestinguente
Larghezza 357 mm
Altezza 250 mm
Profondità 108 mm
Profondità interna 106 mm
Paesi target Spain
Belgio
Switzerland
Ambiente
Resistenza Al Fuoco 650 °C conforme a CEI EN 60695-2-11
Grado di protezione IP IP30 senza porta conforme a CEI EN 60529
IP40 con porta conforme a CEI EN 60529
Grado di protezione IK IK08 conforme a EN 50102
IK08 conforme a CEI 62262
Temperatura Ambiente -15…60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 12,5 cm
Confezione 1: larghezza 26,5 cm
Confezione 1: profondità 36,5 cm
Confezione 1: peso 1,31 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 63
Confezione 2: altezza 100,0 cm
Confezione 2: larghezza 80,0 cm
Confezione 2: profondità 120,0 cm
Confezione 2: peso 96,0 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo
Numero SCIP 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 8