|
|
|
R9H18750
Resi9 Raiser 1x18 Modules
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Resi9
|
Tipo Prodotto
|
Risalita
|
Categoria Accessorio / Parte Separata
|
Accessorio di isolamento
|
Compatibilità Gamma
|
Opale Cassetta
Resi9 Cassetta
|
Caratteristiche tecniche
Numero Di File Orizzontali
|
1
|
Numero di moduli da 18mm per fila
|
18
|
Attrezzature fornite
|
Set da 8 viti
|
Peso Netto
|
300 g
|
Profondità
|
35 mm
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Ambiente
Grado Di Protezione Ip
|
IP30 conforming to CEI EN 60529
|
Grado Di Protezione Ik
|
IK08 conforme aCEI 62262
IK08 conforme aEN 50102
|
Resistenza Al Fuoco
|
750 °C conforme a CEI EN 60695-2-11
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
21,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
35,700 cm
|
Confezione 1: peso
|
331,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,660 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
|
|