Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

R9H18761 |
Schneider-Electric
 
R9H18761 immagine - scope
R9H18761
Resi9 Raiser 4x18 Modules
EAN CodeEAN Code: 
3606480928918
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Resi9
Tipo Prodotto Risalita
Categoria Accessorio / Parte Separata Accessorio di isolamento
Compatibilità Gamma Opale Cassetta
Resi9 Cassetta
Caratteristiche tecniche
Numero Di File Orizzontali 4
Numero di moduli da 18mm per fila 18
Attrezzature fornite Set da 8 viti
Peso Netto 690 g
Profondità 35 mm
Colore Bianco (RAL 9003)
Ambiente
Grado Di Protezione Ip IP30 conforming to CEI EN 60529
Grado Di Protezione Ik IK08 conforme aCEI 62262
IK08 conforme aEN 50102
Resistenza Al Fuoco 750 °C conforme a CEI EN 60695-2-11
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,0 cm
Confezione 1: larghezza 22,5 cm
Confezione 1: profondità 61,4 cm
Confezione 1: peso 515,0 g
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 40,0 cm
Confezione 2: profondità 60,0 cm
Confezione 2: peso 5,738 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo
Numero SCIP 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 4