|
|
|
R9HKT18
Resi9 Kit GTL18 Modules L=1200x2
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Resi9
|
Tipo Prodotto
|
Trunking kit
|
Compatibilità Gamma
|
Opale Cassetta
Resi9 Cassetta
|
Sistema di installazione del cablaggio
|
Housing wall trunking
|
Numero di moduli da 18mm per fila
|
18
|
Divisione in scomparti
|
3 scomparti
|
Applicazione
|
ERDF
Distribuzione
Distribuzione alta potenza
|
Norme Di Riferimento
|
NF EN 50085-2-1
NFC 15-100
|
Caratteristiche tecniche
Trunking material
|
Plastic
|
Tipologia Fissaggio
|
Con vite
Senza strumenti
|
Fissaggio Copertura
|
Stapled
|
Attrezzature fornite
|
2 half trunking body
1 body jonction kit
2 trunking cover
2 cover for ERDF compartment
4 vertical partition
3 cable holder
1 height adjustment kit
|
Resistenza Al Fuoco
|
750 °C conforme a CEI EN 60695-2-11
|
Grado Di Protezione Ip
|
IP40 conforming to CEI EN 60529
|
Grado Di Protezione Ik
|
IK08 conforme aCEI 62262
IK08 conforme aEN 50102
|
Altezza
|
2350…2600 mm
|
Profondità
|
64 mm
|
Larghezza
|
357 mm
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
17,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
11,126 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
105,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
124,500 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Senza PVC
|
No
|
Ritiro
|
No
|
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)
|
50
|
|
|