Schneider-Electric
 
R9L2C640 immagine - scope
R9L2C640
Sistema antifulmine con cartuccia inseribile, Resi9 iPRD C40r, 3P+N, 40 kA, tipo 2+3, formato compatto, con remoto
EAN Code EAN Code: 
3606486808467
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma di prodotti Resi9
Nome Prodotto Resi9 iPRD
Tipo Prodotto Sistema antifulmine con cartuccia inseribile
Nome Dispositivo iPRD C40r
Numero di poli 3P + N
Segnalazione remota Con
Tipo limitatore sovratensioni Rete distribuzione elettrica
Tensione circuito aperto [Uoc] 6000 V modo differenziale L/N
6000 V modo comune N/PE
Sistema di messa a terra TT
TN-S
Applicazione Residenziale
Edificio
Caratteristiche tecniche
Tipo di scaricatore Tipo 2 + 3
Tecn. limitatore sovratensioni MOV + GDT
Tensione nominale di impiego [Ue] 230/400 V CA 50/60 Hz
[In] corrente di scarica nominale Modo differenziale: 20 kA (L/N)
Modo comune: 20 kA (N/PE)
[Imax] massima corrente di scarica Modo differenziale: 40 kA L/N
Modo comune: 40 kA N/PE
Tensione massima di funzionamento continuo [Uc] Modo differenziale: 275 V CA L/N
Modo comune: 255 V CA N/PE
Livello protezione tensione [Up] Modo differenziale <1,5 kV tipo 2 + 3 L/N
Modo comune <1,5 kV tipo 2 + 3 N/PE
Modo differenziale <1 kV tipo 3 L/N
Modo comune <1 kV tipo 3 N/PE
Tensione residua [Ures] 1000 V L/N
300 V N/PE
Sovratensione temporanea [Ut] 335 V L/N 5 s "tenuta"
1200 V N/PE 200 ms "tenuta"
440 V L/N 120 min "modalità safe mode"
Corrente susseguente 100 A modo comune N/PE
[Isccr] corrente nominale di cortocircuito 25 kA
Massima capacità di commutazione 0.1 A 60 V DC
0.5 A 250 V CA
Tipo dispositivo di sezionamento Sconnessione fusibile gG 100 A
Miniature circuit breaker
Segnalazione locale Operating state: bandiera (verde)
Memoria guasti: bandiera (rosso)
Installazione Aggancio
Supporto Di Montaggio Guida DIN
Passo 9 mm 4
Altezza 99 mm
Larghezza 36 mm
Profondità 70 mm
Peso Netto 262 g
Quantità Per Confezione Set da 1
Colore Bianco (RAL 9003)
Materiale Termoplastica
Sezione dei fili 1…1,5 mm² solido cavo per comando remoto
2,5…6 mm² flessibile cavo per power terminals
2,5…10 mm² solido cavo per power terminals
6…35 mm² rigido cordato cavo per terminale di terra
6…25 mm² flessibile cavo per terminale di terra
Tempo di risposta < 25 ns L/N
< 100 ns N/PE
Lunghezza spelatura fili Comando remoto: 15 mm per L/N connection
15 mm per PE connection
Comando remoto: 5 mm per L/N connection
Coppia di serraggio 1,2 Nm L/N
2 Nm PE
Comando remoto: 0,4 Nm
Ambiente
Norme Di Riferimento CEI 61643-11:2011
EN 61643-11:2012
EN 61643-11:2018/A11
Certificazioni Prodotto CE
Grado di protezione IP IP20 with cartridges fitted and device wired
Grado Di Protezione Ik IK05
Umidità relativa 5…95 %
Altitudine Di Funzionamento 0...2000 m
Temperatura Ambiente -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 11,8 cm
Confezione 1: larghezza 8,3 cm
Confezione 1: profondità 4,4 cm
Confezione 1: peso 296 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 24
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 322,104 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro No