|
|
|
SZFKS11N
Supporto fisso di cavo regolabile 250 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Tipo prodotto
|
Cable clamp rail
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori gestione cavo
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma XS
|
Caratteristiche tecniche
Posizione montaggio
|
Between support profiles for 250 mm wide
|
Regolazione
|
Adjustable in depth
|
Descrizione contenitore
|
All enclosures
|
Materiale
|
Acciaio
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Finitura superficie
|
Zincato
|
Lunghezza
|
116 mm
|
Altezza
|
59 mm
|
Larghezza
|
244 mm
|
Peso prodotto
|
0,580 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
25,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
700,0 g
|
|
|