|
|
|
SZFKS1N
Cable clamp rail, Prisma XS, 244 mm wide (1 field), grey, for 280 mm depth enclosure
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Tipo prodotto
|
Cable clamp rail
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori gestione cavo
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma XS
|
Caratteristiche tecniche
Supporto di montaggio
|
Perforated strip
Support frame
Enclosure rear panel 280 mm
|
Descrizione contenitore
|
Cassetta autoportante profondità 280 mm
Cassetta a parete profondità 280 mm
|
Materiale
|
Acciaio
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Finitura superficie
|
Zincato
|
Lunghezza
|
244 mm
|
Altezza
|
35 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Peso prodotto
|
0,297 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
500,0 g
|
|
|