Schneider-Electric
 
SZFKS3N immagine - scope
SZFKS3N
Cable clamp rail, Prisma XS, 744 mm wide (3 fields), grey, for 280 mm depth enclosure
EAN Code EAN Code: 
4015153766921
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prisma
Tipo prodotto Cable clamp rail
Accessori / categoria degli elementi Accessori gestione cavo
Compatibilità gamma Prisma Prisma XS
Caratteristiche tecniche
Supporto di montaggio Perforated strip
Support frame
Enclosure rear panel 280 mm
Descrizione contenitore Cassetta autoportante profondità 280 mm
Cassetta a parete profondità 280 mm
Materiale Acciaio
Colore Grigio (RAL 7035)
Finitura superficie Zincato
Lunghezza 744 mm
Altezza 35 mm
Larghezza 18 mm
Peso prodotto 0,891 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,0 cm
Confezione 1: larghezza 90,0 cm
Confezione 1: profondità 6,0 cm
Confezione 1: peso 1,3 kg