|
SZFVW26Z
Prisma XS sbarra per intercettazione con divisorio per piastra portametro 2F
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Tipo prodotto
|
Cross rail
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori telaio
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Prisma (Prisma XS)
|
Apparecchiatura fornita
|
Horizontal partition
|
Product destination
|
Metering plate per armadi
|
Materiale
|
Acciaio
|
Tipo di fissaggio
|
Con viti: montante
|
Larghezza
|
500 mm
|
Altezza
|
107,8 mm
|
Profondità
|
75,35 mm
|
Peso prodotto
|
0,480 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,535 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
50 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,78 cm
|
Confezione 1: peso
|
730 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,083 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
In corso di indagine
|
|