|
|
|
SZGBS24N
Strisce di copertura 10 pezzi RAL 9002
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Tipo prodotto
|
Cover strip
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di isolamento
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma XS
|
Caratteristiche tecniche
Quantità per set
|
Set da 10 216 mm
|
Lunghezza
|
10 mm
|
Altezza
|
54 mm
|
Larghezza
|
233 mm
|
Peso prodotto
|
0,030 kg
|
Materiale
|
Plastica
|
Colore
|
Grigio (RAL 9002)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,600 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,700 cm
|
Confezione 1: profondità
|
23,800 cm
|
Confezione 1: peso
|
220,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
24
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,746 kg
|
|
|