|
|
|
SZGET4-26
Earthing wire, Prisma XS, 4 mm2, 620 mm length, between 280 mm depth enclosure and door, fixed by M6 screw
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Tipo prodotto
|
Filo di messa a terra
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori per messa a terra
|
Compatibilità prodotto
|
Door
|
Sezione cavi
|
4 mm²
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma XS
|
Descrizione contenitore
|
Cassetta autoportante profondità 280 mm
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di collegamento a dado, 6 mm
|
Installazione
|
Con viti
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Lunghezza
|
620 mm
|
Peso prodotto
|
0,050 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
1,1 cm
|
Confezione 1: peso
|
20,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
500,0 g
|
|
|