|
|
|
SZGRK1
Canale di arrangiamento 250mm RAL 9016
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Tipo prodotto
|
Cable box
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori gestione cavo
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma XS
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
A parete
|
Descrizione contenitore
|
Cassetta a parete - largezza 300 mm profondità 210 mm
Cassetta autoportante - largezza 300 mm profondità 210 mm
|
Materiale
|
Acciaio
|
Colore
|
Bianco (RAL 9016)
|
Finitura superficie
|
Varnished
|
Lunghezza
|
145 mm
|
Altezza
|
143 mm
|
Larghezza
|
304 mm
|
Peso prodotto
|
0,400 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
32,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
21,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
20,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
900,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
45,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
22,728 kg
|
|
|