|
|
|
SZGTP5SB
Left door for 5 fields enclosure, Prisma XS, IP43, (W) 800 mm x (H) 800 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Tipo prodotto
|
Left door
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
Ricambio
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma XS
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
|
Cassetta a parete width: 1300 mm depth: 210 mm height: 800 mm
|
Posizione montaggio
|
Lato sinistro for 1300 mm wide cabina
|
Angolo di inclinazione
|
110 °
|
Attrezzature fornite
|
With locking mechanism
|
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficie
|
Verniciato con polveri epossidiche
|
Grado di protezione IP
|
IP43
|
Peso prodotto
|
4,590 kg
|
Larghezza
|
748 mm
|
Altezza
|
768 mm
|
Profondità
|
16 mm
|
Colore
|
Bianco (RAL 9016)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
78,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
81,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
5,3 kg
|
|
|