|
|
|
SZGTP9HB
Left door 3 or 4 fields enclosures, Prisma XS, IP43, (W) 550 mm x (H) 1400 mm
|
|
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione DIC 31, 2024
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Tipo prodotto
|
Left door
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
Ricambio
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma XS
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
|
Cassetta a parete width: 800 mm depth: 210 mm height: 1400 mm
Cassetta a parete width: 1050 mm depth: 210 mm height: 1400 mm
|
Posizione montaggio
|
Lato sinistro for 800 mm wide cabina
Lato sinistro for 1050 mm wide cabina
|
Angolo di inclinazione
|
110 °
|
Attrezzature fornite
|
With locking mechanism
|
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficie
|
Verniciato con polveri epossidiche
|
Grado di protezione IP
|
IP43
|
Peso prodotto
|
6,360 kg
|
Larghezza
|
498 mm
|
Altezza
|
1368 mm
|
Profondità
|
16 mm
|
Colore
|
Bianco (RAL 9016)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
52,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
140,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
8,8 kg
|
|
|