|
|
|
SZGTWS1
PVC preclusione orizz. 1F per P 210
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Tipo prodotto
|
Partizione
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di isolamento
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma XS
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 61439-1
VDE 0660 part 600
|
Caratteristiche tecniche
Senso di installazione
|
Orizzontale
|
Descrizione contenitore
|
Cassetta autoportante profondità 210 mm
Cassetta a parete profondità 210 mm
|
Materiale
|
PVC (polivinilcloruro)
|
Peso prodotto
|
0,150 kg
|
Ambiente
Altezza
|
20 mm
|
Larghezza
|
246 mm
|
Profondità
|
113 mm
|
Colore
|
Grigio-bianco (RAL 9002)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,300 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,700 cm
|
Confezione 1: profondità
|
24,600 cm
|
Confezione 1: peso
|
172,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,088 kg
|
|
|