|
|
|
SZMK107Z00
Campo completo con 1 PC 250x1050 mm Gia montato su guide profilate LxA
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Tipo prodotto
|
Kit di installazione
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma XS
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
|
Cabina profondità 210,0 mm
|
Attrezzature fornite
|
1 metering plate
2 horizontal partition
Bolt
4 guida DIN
2 upright
3 coperchio
Cover support
|
Tipo di guida
|
Top hat type TH35-15
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Piastra di supporto
|
Tipo di piastra frontale
|
Tranciata
|
Numero di fori
|
3 fori
|
Dispositivo installato
|
1 strumento di misura
Dispositivo modulare
|
Numero di moduli 18 mm per fila
|
3 12
|
Passo 9 mm
|
72
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
36
|
Larghezza
|
250 mm
|
Altezza
|
1050 mm
|
Profondità
|
125,0 mm
|
Profondità interna
|
125 mm
|
Peso prodotto
|
3,330 kg
|
Materiale
|
Plastica: metering plate
Plastica: copertura
Plastica: cover support
Metallo: rail
Metallo: montante
|
Colore
|
Bianco (RAL 9002)
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-5…40 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-5…40 °C
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 61439-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
14,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
25,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
106,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
3,900 kg
|
|
|