|
|
|
SZMK209Z01
Campo completo con 2 PC 500x1350 mm Gia montato su guide profilate LxA
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Tipo Prodotto
|
Kit di installazione
|
Categoria Accessorio / Parte Separata
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità Gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT XL
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
|
Cabina profondità 210,0 mm
|
Attrezzature fornite
|
2 metering plate
2 horizontal partition
Bolt
6 Guida DIN
4 upright
3 Coperchio
Cover support
|
Tipo Di Guida
|
Top hat type TH35-15
|
Descrizione Piastra Di Montaggio
|
Piastra di supporto
|
Tipo Di Piastra Frontale
|
Tranciata
|
Numero Di Fori
|
4 fori
|
Dispositivo installato
|
2 strumento di misura
Dispositivo modulare
|
Numero di moduli 18 mm per fila
|
6 24
|
Passo 9 mm
|
288
|
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)
|
144
|
Larghezza
|
500 mm
|
Altezza
|
1350 mm
|
Profondità
|
125,0 mm
|
Profondità interna
|
125 mm
|
Peso Netto
|
7,710 kg
|
Materiale
|
Plastica: metering plate
Plastica: Copertura
Plastica: cover support
Metallo: rail
Metallo: montante
|
Colore
|
Bianco (RAL 9002)
|
Ambiente
Temperatura Ambiente
|
-5…40 °C
|
Temperatura Di Stoccaggio
|
-5…40 °C
|
Norme Di Riferimento
|
EN/IEC 61439-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
14,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
51,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
136,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
9,100 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
70,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
147,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
61,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Numero SCIP
|
B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Ritiro
|
No
|
|
|