|
|
|
SZMNT02N2
Guide profilate 300 mm 2 pezzi
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Tipo prodotto
|
Montante
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma XS
|
Quantity per package
|
Set da 2
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
Device up to 400 A
|
Composizione dispositivo
|
1 guida
Elementi di fissaggio
|
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficie
|
Non trattato
|
Tipo di fissaggio
|
Con viti
|
Altezza
|
300 mm
|
Larghezza
|
16 mm
|
Profondità
|
25 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
33,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
650,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
3
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,15 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
96
|
Confezione 3: altezza
|
45,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
80,8 kg
|
|
|