|
|
|
SZMNT11N2
Guide profilate 1650 mm 2 pezzi
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Tipo prodotto
|
Montante
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma XS
|
Quantity per package
|
Set da 2
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
Device up to 400 A
|
Composizione dispositivo
|
1 guida
Elementi di fissaggio
|
Materiale
|
Acciaio
|
Finitura superficie
|
Non trattato
|
Tipo di fissaggio
|
Con viti
|
Altezza
|
1650 mm
|
Larghezza
|
16 mm
|
Profondità
|
25 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
168,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,85 kg
|
|
|