|
|
|
SZMT1110
Mod. kit per morsetto passante 250x150mm Copertura chiusa LxA,abassata barra DIN
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Tipo prodotto
|
Kit di installazione
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma XS
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
|
Cabina profondità 210,0 mm
|
Attrezzature fornite
|
1 coperchio
4 cover support
1 guida DIN
2 DIN rail support
|
Tipo di guida
|
Isolated top hat type TH35-15
|
Tipo di piastra frontale
|
Piana
|
Dispositivo installato
|
Morsetti
|
Numero di moduli 18 mm per fila
|
1 12
|
Passo 9 mm
|
24,0
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
12,0
|
Larghezza
|
250 mm
|
Altezza
|
150 mm
|
Profondità
|
106,0 mm
|
Profondità interna
|
98 mm
|
Peso prodotto
|
0,340 kg
|
Materiale
|
Plastica: copertura
Plastica: cover support
Metallo: rail
|
Colore
|
Bianco (RAL 9016)
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-5…40 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-5…40 °C
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 61439-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
26,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
450,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,103 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
48
|
Confezione 3: altezza
|
45,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
36,412 kg
|
|
|