|
|
|
SZMT1125S
Installation kit for modular device, Prisma XS, (W) 250mm x (H) 225mm, adjustable in depth
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Tipo prodotto
|
Kit di installazione
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma XS
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
|
Cabina profondità 210 mm
|
Attrezzature fornite
|
1 coperchio
4 cover support
1 guida DIN
|
Tipo di guida
|
Top hat type TH35-15
|
Tipo di piastra frontale
|
Tranciata
|
Numero di fori
|
1 foro
|
Dispositivo installato
|
Dispositivo modulare
|
Numero di moduli 18 mm per fila
|
1 10
|
Passo 9 mm
|
20
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
10
|
Larghezza
|
250 mm
|
Altezza
|
225 mm
|
Profondità
|
50 mm
|
Profondità interna
|
42 mm
|
Regolazione
|
Adjustable in depth
|
Peso prodotto
|
0,6 kg
|
Materiale
|
Plastica: copertura
Plastica: cover support
Metallo: rail
|
Colore
|
Bianco (RAL 9016)
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-5…40 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-5…40 °C
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 61439-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
22,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
25 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5 cm
|
Confezione 1: peso
|
750 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
3
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,691 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
In corso di indagine
|
|
|