|
|
|
SZMT1381M
Prisma XS pannello contatori modulare 250x450
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Tipo prodotto
|
Kit di installazione
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT XL
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
|
Cabina profondità 210 mm
|
Attrezzature fornite
|
1 metering plate
Bolt
|
Informazioni aggiuntive
|
Può essere accoppiato lateralmente
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Piastra di supporto
|
Dispositivo installato
|
1 strumento di misura
|
Larghezza
|
250 mm
|
Altezza
|
450 mm
|
Profondità
|
37,5 mm
|
Profondità interna
|
37,5 mm
|
Peso netto
|
0,82 kg
|
Materiale
|
Plastica: metering plate
|
Colore
|
Bianco (RAL 9002)
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-5…40 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-5…40 °C
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 61439-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
25,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
3,750 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,120 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
13
|
Confezione 2: altezza
|
73,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
27,560 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
In corso di indagine
|
|
|