|
|
|
SZMT2125S
Installation kit for modular device, PrismaSeT XL, (W) 500mm x (H) 225mm, adjustable in depth
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Tipo Prodotto
|
Kit di installazione
|
Categoria Accessorio / Parte Separata
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità Gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT XL
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
|
Cabina profondità 210 mm
|
Attrezzature fornite
|
1 Coperchio
4 cover support
1 Guida DIN
|
Tipo Di Guida
|
Top hat type TH35-15
|
Tipo Di Piastra Frontale
|
Tranciata
|
Numero Di Fori
|
1 foro
|
Dispositivo installato
|
Dispositivo modulare
|
Numero di moduli 18 mm per fila
|
1 22
|
Passo 9 mm
|
44
|
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)
|
22
|
Larghezza
|
500 mm
|
Altezza
|
225 mm
|
Profondità
|
50 mm
|
Profondità interna
|
42 mm
|
Regolazione
|
Adjustable in depth
|
Peso Netto
|
0,91 kg
|
Materiale
|
Plastica: Copertura
Plastica: cover support
Metallo: rail
|
Colore
|
Bianco (RAL 9016)
|
Ambiente
Temperatura Ambiente
|
-5…40 °C
|
Temperatura Di Stoccaggio
|
-5…40 °C
|
Norme Di Riferimento
|
EN/IEC 61439-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
22,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
50 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,21 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
3
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,333 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Numero SCIP
|
90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conforme EU RoHS Dichiarazione
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Ritiro
|
No
|
|
|