|
|
|
SZMT2127
Kit per DIN 500x150 barra DIN continuato Copert. con fessura DIN continuato (LxA)
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Tipo prodotto
|
Kit di installazione
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma XS
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
|
Cabina profondità 210,0 mm
|
Attrezzature fornite
|
1 coperchio
4 cover support
1 guida DIN
|
Tipo di guida
|
Top hat type TH35-15
|
Tipo di piastra frontale
|
Tranciata
|
Numero di fori
|
1 foro
|
Dispositivo installato
|
Dispositivo modulare
|
Numero di moduli 18 mm per fila
|
1 24
|
Passo 9 mm
|
48,0
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
24,0
|
Larghezza
|
500 mm
|
Altezza
|
150 mm
|
Profondità
|
100,0 mm
|
Profondità interna
|
98 mm
|
Peso prodotto
|
0,550 kg
|
Materiale
|
Plastica: copertura
Plastica: cover support
Metallo: rail
|
Colore
|
Bianco (RAL 9016)
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-5…40 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-5…40 °C
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 61439-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
51,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
850,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,400 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
116
|
Confezione 3: altezza
|
77,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
116,000 kg
|
|
|