|
|
|
SZNEFA1N
Horizontal crossbar, Prisma XS, 250 mm wide, 1 field, set of 1 piece
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Tipo prodotto
|
Horizontal crossbar
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori telaio
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Applicazione
|
To fix support frame
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma XS
|
Materiale
|
Acciaio
|
Tipo di fissaggio
|
Con viti: retro della cassetta
|
Larghezza
|
313 mm
|
Altezza
|
50 mm
|
Profondità
|
25 mm
|
Peso prodotto
|
0,450 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
45,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
750,0 g
|
|
|