|
|
|
SZNTW1-2
Horizontal partition, PrismaSeT XL, PVC, 250 mm wide (1 field), for 280 mm depth enclosure
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Tipo prodotto
|
Partizione
|
Categoria di accessori/parti separate
|
Accessorio di isolamento
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT XL
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 61439-1
VDE 0660 part 600
|
Caratteristiche tecniche
Senso di installazione
|
Orizzontale
|
Descrizione contenitore
|
Cassetta autoportante profondità 280 mm
Cassetta a parete profondità 280 mm
|
Materiale
|
PVC (polivinilcloruro)
|
Peso prodotto
|
0,220 kg
|
Ambiente
Altezza
|
22 mm
|
Larghezza
|
246 mm
|
Profondità
|
187 mm
|
Colore
|
Grigio-bianco (RAL 9002)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
35,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
25,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
210,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
|
|
|