|
|
|
SZNTW2-2
Horizontal partition, Prisma XS, PVC, 500 mm wide (2 fields), for 280 mm depth enclosure
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Tipo prodotto
|
Partizione
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di isolamento
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma XS
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 61439-1
VDE 0660 part 600
|
Caratteristiche tecniche
Senso di installazione
|
Orizzontale
|
Descrizione contenitore
|
Cassetta autoportante profondità 280 mm
Cassetta a parete profondità 280 mm
|
Materiale
|
PVC (polivinilcloruro)
|
Peso prodotto
|
0,410 kg
|
Ambiente
Altezza
|
22 mm
|
Larghezza
|
496 mm
|
Profondità
|
187 mm
|
Colore
|
Grigio-bianco (RAL 9002)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
51,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
31,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
710,0 g
|
|
|