|
|
|
SZS16X
Quadro elettr. 300x950x210mm IP30 SKII Quadro vuoto senza porta LxAxP
|
|
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione DIC 31, 2024
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Nome prodotto
|
Prisma XS
|
Tipo prodotto
|
Cassetta
|
Modello pulsantiera
|
Cassetta vuota
|
Descrizione contenitore
|
Cassetta a parete profondità 210 mm
|
Larghezza
|
300 mm
|
Altezza
|
950 mm
|
Profondità
|
210 mm
|
Profondità di incasso
|
190 mm
|
Numero di moduli 18 mm per fila
|
6 12
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Informazioni aggiuntive
|
Possibilità di associazione lato-lato e uno sull’altro
|
Condizioni d'impiego
|
All'interno
|
Attrezzature fornite
|
2 cable entry plate
|
Tipo di pannello frontale
|
Senza
|
Caratteristiche tecniche
Ingresso cavi
|
Entry from the bottom or from the top
|
Montaggio pulsantiera
|
Ad incasso
Superficie
Incassato
|
Installazione
|
Cartongesso
Calcestruzzo
|
Passo 9 mm
|
144
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
72
|
Corrente nominale [In]
|
400 A
|
Materiale contenitore
|
Contenitore: powder coated steel
Inside enclosure: plastica
|
Peso prodotto
|
7,300 kg
|
Colore
|
Bianco (RAL 9016)
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP30
|
Grado di protezione IK
|
IK09
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 61439-1
VDE 0660 part 600
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
23,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
33,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
96,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
9,350 kg
|
|
|