Schneider-Electric
 
SZS19 immagine - scope
SZS19
Quadro elettr. 300x1400x210mm IP43 SKII Quadro vuoto con porta LxAxP
EAN Code EAN Code: 
4015153763319
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prisma
Nome prodotto Prisma XS
Tipo prodotto Cassetta
Modello pulsantiera Cassetta vuota
Descrizione contenitore Cassetta a parete profondità 210 mm
Larghezza 300 mm
Altezza 1400 mm
Profondità 210 mm
Profondità di incasso 190 mm
Numero di moduli 18 mm per fila 9 12
Classe di isolamento Classe II
Informazioni aggiuntive Possibilità di associazione lato-lato e uno sull’altro
Condizioni d'impiego All'interno
Attrezzature fornite 2 cable entry plate
1 porta
Tipo di pannello frontale Porta liscia
Caratteristiche tecniche
Ingresso cavi Entry from the bottom or from the top
Tipo di porta Piena interna
Numero di dispositivi di chiusura 3
Lato apertura porta Destra o sinistra
Angolo di inclinazione 110 °
Montaggio pulsantiera Ad incasso
Superficie
Incassato
Installazione Cartongesso
Calcestruzzo
Passo 9 mm 216
Numero totale di moduli (18 mm) 108
Corrente nominale [In] 400 A
Descrizione opzioni bloccaggio Piombabile
Opzione chiusura a chiave
Materiale contenitore Contenitore: powder coated steel
Porta: powder coated steel
Inside enclosure: plastica
Peso prodotto 13,800 kg
Colore Bianco (RAL 9016)
Ambiente
Grado di protezione IP IP43
Grado di protezione IK IK09
Norme di riferimento EN/IEC 61439-1
VDE 0660 part 600
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 22,0 cm
Confezione 1: larghezza 31,0 cm
Confezione 1: profondità 143,0 cm
Confezione 1: peso 14,8 kg
Unità di misura confezione 2 PAL
Numero di unità per confezione 2 3
Confezione 2: altezza 55,0 cm
Confezione 2: larghezza 80,0 cm
Confezione 2: profondità 147,0 cm
Confezione 2: peso 57,4 kg