Schneider-Electric
 
SZS36X immagine - scope
SZS36X
Quadro elettr. 800x950x210mm IP30 SKII Quadro vuoto senza porta LxAxP
EAN Code EAN Code: 
4015153764248
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prisma
Nome prodotto Prisma XS
Tipo prodotto Cassetta
Modello pulsantiera Cassetta vuota
Descrizione contenitore Cassetta a parete profondità 210 mm
Larghezza 800 mm
Altezza 950 mm
Profondità 210 mm
Profondità di incasso 190 mm
Numero di moduli 18 mm per fila 18 12
Classe di isolamento Classe II
Informazioni aggiuntive Possibilità di associazione lato-lato e uno sull’altro
Condizioni d'impiego All'interno
Attrezzature fornite 6 cable entry plate
Tipo di pannello frontale Senza
Caratteristiche tecniche
Ingresso cavi Entry from the bottom or from the top
Montaggio pulsantiera Ad incasso
Superficie
Incassato
Installazione Cartongesso
Calcestruzzo
Passo 9 mm 432
Numero totale di moduli (18 mm) 216
Corrente nominale [In] 400 A
Materiale contenitore Contenitore: powder coated steel
Inside enclosure: plastica
Peso prodotto 12,900 kg
Colore Bianco (RAL 9016)
Ambiente
Grado di protezione IP IP30
Grado di protezione IK IK09
Norme di riferimento EN/IEC 61439-1
VDE 0660 part 600
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 23,500 cm
Confezione 1: larghezza 82,000 cm
Confezione 1: profondità 98,000 cm
Confezione 1: peso 16,400 kg