Schneider-Electric
 
SZS39 immagine - scope
SZS39
Quadro elettr. 800x1400x210mm IP43 SKII Quadro vuoto con porta LxAxP
EAN Code EAN Code: 
4015153763371
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prisma
Nome prodotto Prisma XS
Tipo prodotto Cassetta
Modello pulsantiera Cassetta vuota
Descrizione contenitore Cassetta a parete profondità 210 mm
Larghezza 800 mm
Altezza 1400 mm
Profondità 210 mm
Profondità di incasso 190 mm
Numero di moduli 18 mm per fila 27 12
Classe di isolamento Classe II
Informazioni aggiuntive Possibilità di associazione lato-lato e uno sull’altro
Condizioni d'impiego All'interno
Attrezzature fornite 6 cable entry plate
1 double door
Tipo di pannello frontale Porta liscia
Caratteristiche tecniche
Ingresso cavi Entry from the bottom or from the top
Tipo di porta Piena interna
Numero di dispositivi di chiusura 3
Lato apertura porta Reversibile
Angolo di inclinazione 110 °
Montaggio pulsantiera Ad incasso
Superficie
Incassato
Installazione Cartongesso
Calcestruzzo
Passo 9 mm 648
Numero totale di moduli (18 mm) 324
Corrente nominale [In] 400 A
Descrizione opzioni bloccaggio Piombabile
Opzione chiusura a chiave
Materiale contenitore Contenitore: powder coated steel
Porta: powder coated steel
Inside enclosure: plastica
Peso prodotto 27,600 kg
Colore Bianco (RAL 9016)
Ambiente
Grado di protezione IP IP43
Grado di protezione IK IK09
Norme di riferimento EN/IEC 61439-1
VDE 0660 part 600
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 96,0 cm
Confezione 1: larghezza 80,0 cm
Confezione 1: profondità 147,0 cm
Confezione 1: peso 42,2 kg
Unità di misura confezione 2 PAL
Numero di unità per confezione 2 3
Confezione 2: altezza 95,0 cm
Confezione 2: larghezza 80,0 cm
Confezione 2: profondità 147,0 cm
Confezione 2: peso 136,0 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE In corso di indagine