|
|
|
VDIR380002
Accessorio Fix Box
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
LexCom Home
|
Sottogamma
|
FIX family
|
Nome dispositivo
|
Fissa scatola
|
Tipo prodotto
|
Fissaggio scatola
|
Quantità per confezione
|
Set da 2
|
Caratteristiche tecniche
Destinazione prodotti
|
Permette senza strumenti il fissaggio di box ADSL
Permette senza strumenti il fissaggio di interruttore Ethernet
Permette senza strumenti il fissaggio di ONT (optical network terminal)
|
Lunghezza
|
55 mm
|
Larghezza
|
38 mm
|
Altezza
|
65…100 mm
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
0…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
64,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
7,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
13,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
18,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
401,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
40
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
3,225 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici