|
|
|
VDIR390142
Resi9 CX - Multimedia Enclosure 18M 3R
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
"Resi9"
|
Nome prodotto
|
Resi9 CX
|
Tipo prodotto
|
Network enclosure
|
Benefit
|
Distribution of TV, data and telephone on each RJ45 sockets
|
Pack composition
|
1 "Resi9" custodia
2 FIX scatola
1 grid structure
2 FIX vite
1 FIX guida DIN
6 FIX cable
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di contenitore
|
"Resi9" cassetta 18 3
|
Room for
|
Resi9 CX
EASYNET
Trunking kit
|
Lunghezza
|
500 mm
|
Altezza
|
112 mm
|
Larghezza
|
355 mm
|
Peso prodotto
|
2,15 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 50083
|
Certificazioni prodotto
|
CE
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
12,300 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
36,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
51,800 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,400 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
74,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
54,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
|
|