|
VME315M0
Installation kit, Pragma Multi, 1 field, 1 DIN rail, 2 media modules (350x250mm + 200x250mm)
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Pragma
|
Tipo prodotto
|
Kit di installazione
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Total Number of Rows
|
5
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Pragma Pragma Multi quadro vuoto
|
Composizione kit
|
Modular rail 1
Media module 1, 350 x 250 mm
Media module 1, 200 x 250 mm
|
Dispositivo installato
|
Media device
|
Larghezza
|
250,0 mm
|
Altezza
|
750,0 mm
|
Profondità
|
20 mm
|
Peso prodotto
|
1,75 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP30
|
Temperatura ambiente
|
-5…55 °C
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
26,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
77,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,850 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
105,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
88,000 kg
|
|