|
|
|
VME316D33
Installation kit, Pragma Multi, 1 field, 3 DIN rails with cover, 1 media module
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Pragma
|
Tipo Prodotto
|
Kit di installazione
|
Categoria Accessorio / Parte Separata
|
Accessorio per l'installazione
|
Total Number of Rows
|
6
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità Gamma
|
Pragma Pragma Multi quadro vuoto
|
Composizione kit
|
Modular DIN rail with cover 3
Modular rail 2
Media module 1, 350 x 250 mm
|
Dispositivo Installato
|
Dispositivo modulare
Media device
|
Numero di moduli da 18mm per fila
|
12,0
|
Passo 9 mm
|
24,0
|
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)
|
36,0
|
Larghezza
|
250,0 mm
|
Altezza
|
900,0 mm
|
Profondità
|
80,0 mm
|
Peso Netto
|
1,98 kg
|
Ambiente
Grado Di Protezione Ip
|
IP30
|
Temperatura Ambiente
|
-5…55 °C
|
Norme Di Riferimento
|
IEC 61439
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,900 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
26,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
89,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,582 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
36
|
Confezione 2: altezza
|
125,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
118,952 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Numero SCIP
|
B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Ritiro
|
No
|
|
|