Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

VME317D34 |
Schneider-Electric
 
VME317D34 immagine - scope
VME317D34
Installation kit, Pragma Multi, 1 field, 3 DIN rails with cover, 2 media mdoules
EAN CodeEAN Code: 
4015153737334
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Pragma
Tipo Prodotto Kit di installazione
Categoria Accessorio / Parte Separata Accessorio per l'installazione
Total Number of Rows 7
Caratteristiche tecniche
Compatibilità Gamma Pragma Pragma Multi quadro vuoto
Composizione kit Modular DIN rail with cover 3
Modular rail 2
Media module 2, 200 x 250 mm
Dispositivo Installato Dispositivo modulare
Media device
Numero di moduli da 18mm per fila 12,0
Passo 9 mm 24,0
Numero Totale Di Moduli (18 Mm) 36,0
Larghezza 250,0 mm
Altezza 1050,0 mm
Profondità 80,0 mm
Peso Netto 2,37 kg
Ambiente
Grado Di Protezione Ip IP30
Temperatura Ambiente -5…55 °C
Norme Di Riferimento IEC 61439
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,500 cm
Confezione 1: larghezza 26,000 cm
Confezione 1: profondità 107,000 cm
Confezione 1: peso 2,700 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 27
Confezione 2: altezza 105,000 cm
Confezione 2: larghezza 80,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 90,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Ritiro No