|
|
|
VME317D35
Installation kit, Pragma Multi, 1 field, 4 DIN rails with cover, 2 media modules
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Pragma
|
Tipo Prodotto
|
Kit di installazione
|
Categoria Accessorio / Parte Separata
|
Accessorio per l'installazione
|
Total Number of Rows
|
7
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità Gamma
|
Pragma Pragma Multi quadro vuoto
|
Composizione kit
|
Modular DIN rail with cover 4
Media module 2, 350 x 250 mm
|
Dispositivo Installato
|
Dispositivo modulare
Media device
|
Numero di moduli da 18mm per fila
|
12
|
Passo 9 mm
|
24
|
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)
|
48
|
Larghezza
|
250 mm
|
Altezza
|
1050 mm
|
Profondità
|
100 mm
|
Peso Netto
|
2,65 kg
|
Ambiente
Grado Di Protezione Ip
|
IP30
|
Temperatura Ambiente
|
-5…55 °C
|
Norme Di Riferimento
|
IEC 61439
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
107,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
26,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,65 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
27
|
Confezione 2: altezza
|
108 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120 cm
|
Confezione 2: peso
|
83,55 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Numero SCIP
|
B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Ritiro
|
No
|
|
|