|
|
|
VME41KM0
Media module, Pragma Multi, plastic, (H) 150mm x (W) 200mm, for retrofit
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Pragma
|
Tipo prodotto
|
Media module
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Forato
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Pragma Pragma Multi
LexCom Home FIX DIN guida DIN
LexCom Home FIX BOX fissaggio
LexCom Home FIX SCREW accessorio vite di fissaggio
LexCom Home FIX CABLE blocco cavi
|
Applicazione
|
Retrofit installation
|
Materiale
|
Plastica
|
Trattamento superficiale
|
Non trattato
|
Applicazione prodotto
|
Patch panel
|
Larghezza
|
250 mm
|
Altezza
|
150 mm
|
Peso prodotto
|
142 g
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,700 cm
|
Confezione 1: profondità
|
26,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
232,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,588 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
In corso di indagine
|
|
|