|
|
|
VMT13
Striscia di presa T13, 3 presa, con cavo di 2 metri
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Pragma
|
Tipo prodotto
|
Power strip
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di cablaggio
|
Compatibilità gamma
|
Pragma Pragma Multi
|
Caratteristiche tecniche
Attrezzature fornite
|
1 power strip
1 cavo di alimentazione
|
Installazione
|
Inside the enclosure
|
Montaggio dispositivo
|
Mounting holes
|
Forma
|
Rettangolare
|
Number of USB connection
|
0
|
Numero di prese
|
3
|
Number of socket outlets with earth pin
|
3
|
Outlet standard deviation
|
Svizzera
|
Presa standard
|
Swiss type 13
|
Configurazione poli di uscita
|
2P+E con serrande
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
220...240 V CA
|
Corrente nominale [In]
|
10 A
|
Tipo di cavi
|
H05VV-F3G1.5
|
Lunghezza cavo
|
2 m
|
Diametro nominale
|
1,5 mm²
|
Tipo di connettore
|
Without power plug
|
On/off switch present
|
FALSE
|
Surge protection present
|
TRUE
|
Cover present
|
FALSE
|
Lunghezza
|
208,3 mm
|
Larghezza
|
52,4 mm
|
Altezza
|
43,7 mm
|
Materiale
|
Termoplastica
|
Colore
|
Nero (RAL 9005)
|
Trattamento superficiale
|
Non trattato
|
Finitura superficie
|
Opaco
|
Peso prodotto
|
100 g
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Grado di protezione IK
|
IK09
|
Norme di riferimento
|
SN 441011
|
Temperatura ambiente operativa
|
-5…35 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
26,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
750,000 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
In corso di indagine
|
|
|