|
|
|
IMT47218
Mureva - LED reflektor s pohybovým čidlem 30W/3000lm, 4000K, IP44, 230V
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Mureva
|
Výrobková řada
|
Mureva lights
|
Označení výrobku
|
Floodlight
|
Typ produktu nebo součásti
|
Svítidlo
|
Použití zařízení
|
Sklady a garáže
Rezidenční
Podpora mediálních zařízení
Public areas
Secure lighting
Stadiums and arenas
|
Doplňky
Typ instalace
|
Venkovní
|
Total system power
|
30 W
|
Světelný zdroj
|
LED
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
230 V AC
|
Power factor
|
0,9
|
Index podání barev
|
Ra=80
|
Světelný tok
|
3000 lm
|
Životnost žárovky
|
50000 H
|
Teplota barev
|
4000 K
|
Barevný odstín
|
Černá
|
Součást výrobku
|
Sensor
|
Třída el. izolace
|
Třída F
|
Úhel paprsku
|
110 °
|
Tvar
|
Obdelník
|
Výška
|
189,4 mm
|
Šířka
|
201,4 mm
|
Hloubka
|
26,5 mm
|
Hmotnost přístroje
|
820 g
|
Prostředí
Popis prostředí
|
Odolný proti povětrnostním vlivům
|
Stupeň krytí IP
|
IP44
|
Stupeň ochrany IK
|
IK04
|
Provozní teplota
|
-30…45 °C
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení
|
1
|
Hmotnost balení (libry)
|
800,0 g
|
Výška balení 1
|
21,8 cm
|
Šířka balení 1
|
21,8 cm
|
Délka balení 1
|
21,8 cm
|
Typ balení 2
|
S04
|
Počet výrobků v balení 2
|
10
|
Hmotnost balení 2
|
8,703 kg
|
Výška balení 2
|
30,0 cm
|
Šířka balení 2
|
40,0 cm
|
Délka balení 2
|
60,0 cm
|
Typ balení 3
|
P12
|
Počet výrobků v balení 3
|
80
|
Hmotnost balení 3
|
81,624 kg
|
Výška balení 3
|
80,0 cm
|
Šířka balení 3
|
80,0 cm
|
Délka balení 3
|
120,0 cm
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|