Schneider-Electric ELEKTRO HADRAVA s.r.o.
 
NSYCAG223LPF obrázek - elektro-hadrava
NSYCAG223LPF
vyst. mřížka s výřezem 223x223mm ext. prům 268x248mm IP54
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada ClimaSys
Product ClimaSys CA
Kompatibilní řada Prisma Prisma P
ClimaSys CV fan
Typ produktu nebo součásti Výstupní mřížka
Příslušenství / náhradní díly Příslušenství pro řízení teploty
Příslušenství / umístění samostatných dílů ClimaSys ventilační systém
Upevnění Šrouby
Nacvaknutím
Sestava zařízení 1 support frame
1 external part
1 G2 M1 syntetický standardní filtr
Doplňky
Materiál Vstřikovaný termoplast (ASA PC)
Barva Vnější část: šedá (RAL 7035)
Rozměry výřezu 223 x 223 mm
Výška 268 mm external:
Šířka 248 mm external:
Hloubka Externí: 18 mm
Balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1
Hmotnost balení (libry) 533,8 g
Výška balení 1 4,8 cm
Šířka balení 1 25,5 cm
Délka balení 1 27,8 cm
Nabídka udržitelnosti
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců