Schneider-Electric ELEKTRO HADRAVA s.r.o.
 
NSYCCOTHC obrázek - elektro-hadrava
NSYCCOTHC
Climasys termostat, 0...60°C, rozpínací k. pro topení
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada ClimaSys
Označení výrobku ClimaSys CC
Typ produktu nebo součásti Jednoduchý termostat
Nastavení rozsahu teplot 0…60 °C
Zobrazené informace Teplota v °C
Doplňky
Vstupní napětí 250 V
Typ snímače Bimetal
Typ a složení kontaktu V
Přechodový odpor 10 mΩ
Životnost v cyklech 100000 cykly
Maximální spínací výkon 2 A 120...250 V AC indukční cos fi: 0,6
10 A 250 V AC odporová
15 A 120 V AC odporová
30 W DC
Elektrické připojení 4 svorky, velikost svorky: 2,5 mm²
Montáž Nacvaknutím
Výška Externí: 68 mm
Šířka Externí: 33 mm
Hloubka 44 mm external:
Hmotnost přístroje 40 g
Montážní poloha Spacial stojina
35 mm lišta DIN
Příčné lišty
Na montážní desku
Provozní teplota -20…80 °C
Stupeň krytí IP IP20
Hystereze 7 %
Počet výstupů 1 topení
Materiál PC
Barva Světle šedá
Odolný proti působení plamene Self-extinguishing conforming to UL94 (material V0)
Certifikace výrobku UL
Balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1
Hmotnost balení (libry) 65,2 g
Výška balení 1 4,5 cm
Šířka balení 1 6 cm
Délka balení 1 8,2 cm
Nabídka udržitelnosti
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS V souladu
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců