Schneider-Electric ELEKTRO HADRAVA s.r.o.
 
NSYCVF38M24DPF obrázek - elektro-hadrava
NSYCVF38M24DPF
ClimaSys ventilátor IP54 - 38m3/h - 24V DC - s výstup. mřížkou a filtrem G2
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada ClimaSys
Označení výrobku ClimaSys CV
Typ produktu nebo součásti Ventilátor
Type of filter Standardní
Flow rate Volný průtok se standardním filtrem: 58 m3/h při 50 Hz
[Us] jmenovité napájecí napětí 10...27,6 V
Vstupní napětí 24 V DC
Doplňky
Absorbed power 3,6 W 50 Hz
[In] jmenovitý proud 0,18 A 50 Hz
Noise level < at 40…41 dB
Typ ložiska Kuličkové
Výška 137 mm external:
Šířka 117 mm external:
Hloubka Externí: 49 mm
Rozměry výřezu 92 x 92 mm
Hmotnost přístroje 0,23 kg
Materiál Outlet grille: injected thermoplastic (ASA PC)
Barva Výstupní mřížka: šedá (RAL 7035)
Provozní teplota -10…70 °C
Teplota okolí pro uskladnění -40…70 °C
Maximální tlak 29 Pa průtok 0 m³/h
Připojení – svorky Kabel
Stupeň krytí IP IP54
Sestava zařízení 1 axial motor
2 protective grille: on the front and rear surfaces
1 filter: front of axial motor
1 outlet grille: front
1 cut-out template
Podmínky použití Průtok závisí na pracovním bodě, viz ProClima software
Filtr musí být čištěn a pravidelně nahrazován
Vyvarujte se výměně nadfrekvenčního filtru
Okolní prostředí musí být relativně čisté
Vnější teplota musí být o 5°C nižší než vnitřní teplota
Balení
Hmotnost balení (libry) 0,300 kg
Nabídka udržitelnosti
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS V souladu
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců