Výkon motoru (kW)
|
5,5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
11 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
11 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
15 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
15 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
5,5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
11 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
11 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
|
Výkon motoru HP (UL / CSA)
|
3 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 fáz. motors
2 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 fáz. motors
7,5 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 fáze motors
15 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 fáze motors
20 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 fáze motors
7,5 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 fáze motors
|
Označení kompatibility
|
LC1D
|
Složení sílových kontaktů pólu
|
3 Z
|
Přední kryt
|
Ano
|
[Ith] jmenovitý tepelný proud
|
10 A (at 60 °C) for signalizační obvod
40 A (at 60 °C) for výkonový obvod
|
Irms jmen.zapínací proud
|
140 A AC for signalizační obvod conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalizační obvod conforming to IEC 60947-5-1
450 A at 440 V for výkonový obvod conforming to IEC 60947
|
Jmenovitá vypínací schopnost
|
450 A at 440 V for výkonový obvod conforming to IEC 60947
|
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud
|
240 A 40 °C - 10 s for výkonový obvod
380 A 40 °C - 1 s for výkonový obvod
50 A 40 °C - 10 min for výkonový obvod
120 A 40 °C - 1 min for výkonový obvod
100 A - 1 s for signalizační obvod
120 A - 500 ms for signalizační obvod
140 A - 100 ms for signalizační obvod
|
Jmenovitý proud pojistky
|
10 A gG for signalizační obvod conforming to IEC 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination typ 1 for výkonový obvod
40 A gG at <= 690 V coordination typ 2 for výkonový obvod
|
Průměrná impedance
|
2 mΩ - Ith 40 A 50 Hz for výkonový obvod
|
Ztrátový výkon na pól
|
3,2 W AC-1
1,25 W AC-3
1,25 W AC-3e
|
[Ui] jmenovité izolační napětí
|
Výkonový obvod: 690 V podle IEC 60947-4-1
Výkonový obvod: 600 V CSA certifikováno
Výkonový obvod: 600 V UL certifikováno
Signalizační obvod: 690 V podle IEC 60947-1
Signalizační obvod: 600 V CSA certifikováno
Signalizační obvod: 600 V UL certifikováno
|
Kategorie přepětí
|
III
|
Stupeň znečištění
|
3
|
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
|
6 kV podle IEC 60947
|
Úroveň bezpečnosti a spolehlivosti
|
B10d = 1369863 cykly stykač s jmenovitým zatížením podle EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cykly stykač s mechanickým zatížením podle EN/ISO 13849-1
|
Mechanická životnost
|
15 Mcyklů
|
Elektrická životnost
|
1,65 Mcyklů 25 A AC-3 při Ue <= 440 V
1,4 Mcyklů 40 A AC-1 při Ue <= 440 V
1,65 Mcyklů 25 A AC-3e při Ue <= 440 V
|
Typ ovládacího obvodu
|
AC při 50/60 Hz standardní
|
Provedení cívky
|
Bez vestavěného odrušovacího modulu
|
Meze napětí ovl. obvodu
|
0,3...0,6 Uc -40…70 °C odpadnutí AC 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C provozní AC 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C provozní AC 60 Hz
1 ... 1,1 Uc 60…70 °C provozní AC 50/60 Hz
|
Spotřeba při přítahu (VA)
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Přídržný příkon ve VA
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Tepelné ztráty
|
2…3 W at 50/60 Hz
|
Provozní doba
|
12...22 ms spínání
4...19 ms vypínání
|
Maximální provozní rychlost
|
3600 cyk/h při <60 °C
|
Připojení - svorky
|
Ovládací obvod: šroubové svorky 1 1…4 mm² - cable stiffness: ohebný bez kabelové koncovky
Ovládací obvod: šroubové svorky 2 1…4 mm² - cable stiffness: ohebný bez kabelové koncovky
Ovládací obvod: šroubové svorky 1 1…4 mm² - cable stiffness: ohebný s kabelovou koncovkou
Ovládací obvod: šroubové svorky 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: ohebný s kabelovou koncovkou
Ovládací obvod: šroubové svorky 1 1…4 mm² - cable stiffness: pevný bez kabelové koncovky
Ovládací obvod: šroubové svorky 2 1…4 mm² - cable stiffness: pevný bez kabelové koncovky
Výkonový obvod: šroubové svorky 1 2,5…10 mm² - cable stiffness: ohebný bez kabelové koncovky
Výkonový obvod: šroubové svorky 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: ohebný bez kabelové koncovky
Výkonový obvod: šroubové svorky 1 1…10 mm² - cable stiffness: ohebný s kabelovou koncovkou
Výkonový obvod: šroubové svorky 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: ohebný s kabelovou koncovkou
Výkonový obvod: šroubové svorky 1 1,5…10 mm² - cable stiffness: pevný bez kabelové koncovky
Výkonový obvod: šroubové svorky 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: pevný bez kabelové koncovky
|
Kroutící moment
|
Ovládací obvod: 1,7 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku plochý Ø 6 mm
Ovládací obvod: 1,7 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku Philips č. 2
Výkonový obvod: 2,5 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku plochý Ø 6 mm
Výkonový obvod: 2,5 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku Philips č. 2
Ovládací obvod: 1,7 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku pozidriv No 2
Výkonový obvod: 2,5 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku pozidriv No 2
|
Složení pomocného kontaktu
|
1 Z + 1 V
|
Typ pomocných kontaktů
|
Typ mechanicky svázané kontakty 1 Z + 1 V podle IEC 60947-5-1
Typ zrcadlové kontakty 1 V podle IEC 60947-4-1
|
Frekvence signalizačního obvodu
|
25...400 Hz
|
Minimální spínané napětí
|
17 V for signalizační obvod
|
Minimální spínací proud
|
5 mA for signalizační obvod
|
Izolační odpor
|
> 10 MΩ for signalizační obvod
|
Nepřekrývající se čas
|
1,5 ms při vypnutí mezi V a Z kontaktem
1,5 ms při zapnutí mezi V a Z kontaktem
|
Upevnění
|
Lišta
Deska
|